Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5489 RON - 0,6681 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
0,7784 RON - 0,8649 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,816 RON - 1,4923 RON 39100 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,946 RON - 1,725 RON 17200 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,8058 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,4135 RON - 0,5011 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,4093 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,496 RON - 0,5511 RON 2220 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,8241 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,6722 RON - 0,7469 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,5463 RON - 0,6681 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,6461 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,5463 RON - 0,6681 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,8721 RON - 1,6018 RON 207600 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
23.8 mm
0,4093 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,82 RON - 1,0104 RON 5000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,7142 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,5393 RON - 0,6599 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6366 RON - 0,7789 RON 9000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,5252 RON - 0,5835 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10012512

Interval de preț
0,6681 RON - 0,5489 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014097

Interval de preț
0,8649 RON - 0,7784 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10119747

Interval de preț
1,4923 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
39100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 30.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10119815

Interval de preț
1,725 RON - 0,946 RON

Niveluri de stoc
17200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012321

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Interval de preț
0,5511 RON - 0,496 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013564

Interval de preț
0,7469 RON - 0,6722 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10119778

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8721 RON

Niveluri de stoc
207600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012659

Interval de preț
0,6599 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013007

Interval de preț
0,7789 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm