10015483
MDLSP2-05M-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,964 RON |
| 5000 + | 0,783 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu brățară de blocare |
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu brățară de blocare |
| Diametru corp | 0.181 in |
| Diametru corp | 4.6 mm |
| Diametru orificiu A | 3.5 mm |
| Diametru orificiu A | 0.138 in |
| Diametru orificiu B | 0.138 in |
| Diametru orificiu B | 3.5 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 0.118 in |
| Înălțime cap de blocare B | 3.0 mm |
| Interval A grosime panou | 1.7 mm |
| Interval A grosime panou | 0.067 in |
| Interval B grosime panou | 0.067 in |
| Interval B grosime panou | 1.7 mm |
| Lungime distanțier | 5.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.197 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina