10151266
CBLS430A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,7233 RON |
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu brățară de blocare |
| Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
| Diametru orificiu A | 2.5 mm |
| Diametru orificiu A | 0.098 in |
| Diametru orificiu B | 0.118 in |
| Diametru orificiu B | 3.0 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 3.2 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 0.126 in |
| Interval A grosime panou | 0.063 in |
| Interval A grosime panou | 1.6 mm |
| Interval B grosime panou | 0.031 - 0.079 in |
| Interval B grosime panou | 0.8 - 2.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.461 in |
| Lungime distanțier | 11.7 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina