Meniu Caută

Suport pentru plăci de circuite cu blocare dublă 12.7 mm PA UL94 V-2

Numărul piesei Essentra:

10151273

Numărul piesei producătorului:

CBLS435A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,734 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

734,00 RON

1000 x 0,734 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu brățară de blocare
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru orificiu A 2.5 mm
Diametru orificiu B 3.0 mm
Înălțime cap de blocare B 3.2 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne