Meniu Caută

Casete de conexiuni

În stoc

Elektroinštalačné krabice na uchytenie elektrického alebo elektronického vybavenia. Sú k dispozícii z bezhalogénového materiálu alebo z materiálu spomaľujúceho horenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
47,5388 RON - 58,5201 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
Gri
120.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
71.0 mm
26,582 RON - 32,7315 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Negru
110.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
297,5458 RON - 297,5458 RON 2 În stoc
320.0 mm
Negru
250.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
135.0 mm
164,1397 RON - 202,0007 RON 2 În stoc
160.0 mm
Negru
140.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
81.0 mm
60,4331 RON - 74,3758 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
85.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
51.0 mm
26,582 RON - 32,7315 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Gri
110.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
297,5458 RON - 297,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
320.0 mm
Gri
250.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
135.0 mm
130,5863 RON - 130,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
230.0 mm
Negru
180.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
88.0 mm
164,1397 RON - 202,0007 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
Alb
140.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
81.0 mm
58,9591 RON - 72,5618 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Alb
85.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
51.0 mm
187,128 RON - 230,3081 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
Alb
140.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
82.0 mm
46,4761 RON - 57,1882 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
Negru
76.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
51.0 mm
84,082 RON - 103,48 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Negru
110.0 mm
Polipropilenă
54.5 mm
75,481 RON - 92,8954 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.0 mm
Gri
145.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
84.0 mm
47,5388 RON - 58,5201 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
Negru
120.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
71.0 mm
164,1397 RON - 202,0007 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
Gri
140.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
81.0 mm
46,4761 RON - 57,1882 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
Alb
76.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
51.0 mm
130,5863 RON - 130,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
230.0 mm
Gri
180.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
88.0 mm
75,481 RON - 92,8954 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.0 mm
Negru
145.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
84.0 mm
82,0312 RON - 100,9561 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Alb
110.0 mm
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
5.0 mm
  • din 2
Cutie de montare 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Negru

10402948

Interval de preț
297,5458 RON - 297,5458 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Înălțime totală
    135.0 mm
  • Lățime totală
    250.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Tablou electric T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP; TPE Negru

10402672

Interval de preț
202,0007 RON - 164,1397 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polipropilenă; Elastomer termoplastic
  • Înălțime totală
    81.0 mm
  • Lățime totală
    140.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790