Meniu Caută

Tablou electric T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP; TPE Alb

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Numărul piesei Essentra:

10629406

Numărul piesei producătorului:

550127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 34 100,9561 RON
35 + 82,0312 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

100,96 RON

1 x 100,9561 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Polipropilenă; Elastomer termoplastic
Înălțime totală 5.0 mm
Lățime totală 110.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne