Meniu Caută

Cutie de montare 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10402757

Numărul piesei producătorului:

550144

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 58,5201 RON
20 + 47,5388 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

58,52 RON

1 x 58,5201 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Înălțime totală 71.0 mm
Lățime totală 120.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne