Meniu Caută

Tablou electric T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP; TPE Negru

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Numărul piesei Essentra:

10402672

Numărul piesei producătorului:

550132

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 202,0007 RON
20 + 164,1397 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

202,00 RON

1 x 202,0007 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Elastomer termoplastic
Înălțime totală 81.0 mm
Lățime totală 140.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne