Meniu Caută

Cutie de montare 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10402948

Numărul piesei producătorului:

550910

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 297,5458 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

297,55 RON

1 x 297,5458 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Înălțime totală 135.0 mm
Lățime totală 250.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne