Meniu Caută

Cărucioare liniare - închise

În producție

Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Cod Serie: SRL1751, SRL1750

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol H6 h1 Material cuști de bile d3 l1 Stil cărucior d2 Cumpără
101,274 RON - 126,5795 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Tip normal
M6x12
164,813 RON - 205,9911 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lungime
M8x18
336,713 RON - 420,9167 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Scurt
M5x12
69,828 RON - 87,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Standard
M5x12
180,136 RON - 225,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Scurt
M5x12
282,408 RON - 352,985 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Scurt
M8x18
569,807 RON - 712,2591 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Scurt
M8x18
237,586 RON - 296,9826 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Tip normal
M5x10
236,837 RON - 296,0343 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Lungime
M5x12
138,808 RON - 173,4977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
378,391 RON - 472,976 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Scurt
M8x18
77,565 RON - 96,9311 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Standard
M4x8
192,964 RON - 241,1798 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
980,991 RON - 1 226,2137 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Scurt
M10x25
145,147 RON - 181,4339 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Scurt
M5x10
119,691 RON - 149,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lungime
M5x10
648,37 RON - 810,4381 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Scurt
M6x12
124,882 RON - 156,0781 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Tip normal
M8x18
79,162 RON - 98,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
181,833 RON - 227,304 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Scurt
M6x12
  • din 3