Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016UL
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea șinei | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,949 RON - 287,4492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
252,859 RON - 316,0494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
329,177 RON - 411,4831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
427,555 RON - 534,419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
486,652 RON - 608,2903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
302,922 RON - 378,6404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
230,548 RON - 288,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
215,475 RON - 269,3308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
560,723 RON - 700,9289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
234,192 RON - 292,74 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
1 070,435 RON - 1 338,019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
722,491 RON - 903,1266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
628,006 RON - 784,9824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
347,445 RON - 434,2934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
426,607 RON - 533,271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
368,658 RON - 460,8471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
377,742 RON - 472,1774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
1 230,856 RON - 1 538,5696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
955,635 RON - 1 194,5689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
188,971 RON - 236,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina