Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
4,4344 RON - 13,455 RON 1060 În stoc
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
46,0431 RON - 46,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
324.9 mm
346.5 mm
333.8 mm
318.3 mm
328.1 mm
51.6 mm
2
7,6902 RON - 7,6902 RON 5070 În stoc
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
5,1922 RON - 15,1728 RON 100 În stoc
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
4,7572 RON - 16,6042 RON Solicitați termenul de livrare aici
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
2,5821 RON - 7,844 RON 5595 În stoc
75.7 mm
85.7 mm
82.4 mm
73.7 mm
80.3 mm
25.4 mm
2
1,5998 RON - 5,5537 RON 625 În stoc
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
3,7749 RON - 12,4674 RON 230 În stoc
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
5,4589 RON - 13,7986 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2
5,9781 RON - 15,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
8,6023 RON - 8,6023 RON 100 În stoc
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
7,5779 RON - 7,5779 RON 700 În stoc
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
5,0379 RON - 15,3159 RON 98 În stoc
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
139000 În stoc
33.3 mm
41.6 mm
37.2 mm
31.7 mm
35.6 mm
22.2 mm
2
47,657 RON - 47,657 RON Solicitați termenul de livrare aici
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2
1,1914 RON - 2,8914 RON 40316 În stoc
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
124 În stoc
112.1 mm
116.8 mm
114.3 mm
107.5 mm
109.8 mm
28.6 mm
2
17032 În stoc
11.5 mm
16.7 mm
13.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
2
8,462 RON - 21,614 RON 30 În stoc
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2
9,0935 RON - 9,0935 RON 90 În stoc
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE 93.3 mm 96.5 mm Albastru

10309674

Interval de preț
13,455 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
1060 În stoc
Caracteristici
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 167.9 mm 170.4 mm Albastru

10185919

Interval de preț
7,6902 RON - 7,6902 RON

Niveluri de stoc
5070 În stoc
Caracteristici
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 102.4 mm 106.4 mm Albastru

10310786

Interval de preț
15,1728 RON - 5,1922 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 75.7 mm 82.4 mm Albastru

10309391

Interval de preț
7,844 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
5595 În stoc
Caracteristici
  • D
    85.7 mm
  • d1
    75.7 mm
  • d2
    82.4 mm
  • d3
    73.7 mm
  • d4
    80.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 58.7 mm 67.3 mm Albastru

10309186

Interval de preț
5,5537 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 88.0 mm 91.4 mm Albastru

10309650

Interval de preț
12,4674 RON - 3,7749 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
LDPE Capace-bușon conice - Standard 213.4 mm 218.4 mm Albastru 2

10187852

Interval de preț
8,6023 RON - 8,6023 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 162.6 mm 166.6 mm Albastru

10185896

Interval de preț
7,5779 RON - 7,5779 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 110.9 mm 117.0 mm Albastru

10310809

Interval de preț
15,3159 RON - 5,0379 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Roșu

10069066


Niveluri de stoc
139000 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Roșu

10068458

Interval de preț
2,8914 RON - 1,1914 RON

Niveluri de stoc
40316 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in Roșu

10068878


Niveluri de stoc
124 În stoc
Caracteristici
  • D
    116.8 mm
  • d1
    112.1 mm
  • d2
    114.3 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    109.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 11.5 mm 13.0 mm Roșu

10069035


Niveluri de stoc
17032 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    11.5 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 194.6 mm 199.1 mm Albastru

10187630

Interval de preț
21,614 RON - 8,462 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 152.7 mm 157.0 mm Albastru

10185421

Interval de preț
9,0935 RON - 9,0935 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm