Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2042 RON - 2,2042 RON | 5750 În stoc |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,2204 RON - 0,546 RON | 11400 În stoc |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 3,943 RON - 9,5938 RON | 240 În stoc |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,1377 RON - 2,8209 RON | 16600 În stoc |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,204 RON - 0,2569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,2272 RON - 0,567 RON | 6100 În stoc |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,1437 RON - 0,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 9,8027 RON - 23,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,7995 RON - 1,941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,1492 RON - 0,2863 RON | 13733 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,2163 RON - 0,4161 RON | 60300 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,8145 RON - 0,8145 RON | 8800 În stoc |
1.63 in
41.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | 23200 În stoc |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 2,2179 RON - 2,2179 RON | 33950 În stoc |
2.492 in
63.3 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.748 in
69.8 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 37,2532 RON - 37,2532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 8,2283 RON - 21,0868 RON | 30 În stoc |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 4,3263 RON - 13,1268 RON | 1360 În stoc |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 5,3258 RON - 13,462 RON | 175 În stoc |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,6832 RON - 1,314 RON | 102000 În stoc |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 6,4895 RON - 23,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina