10084816
12425
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,7233 RON |
| 3000 + | 0,2929 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.071 in |
|---|---|
| D | 27.2 mm |
| d1 | 20.5 mm |
| d1 | 0.807 in |
| d2 | 23.2 mm |
| d2 | 0.913 in |
| d3 | 18.5 mm |
| d3 | 0.728 in |
| d4 | 21.2 mm |
| d4 | 0.835 in |
| h | 0.689 in |
| h | 17.5 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina