10074541
110785
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 30 - 299 | 11,809 RON |
| 300 + | 3,1575 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 109.0 mm |
|---|---|
| D | 4.291 in |
| d1 | 101.0 mm |
| d1 | 3.976 in |
| d2 | 107.0 mm |
| d2 | 4.213 in |
| d3 | 98.0 mm |
| d3 | 3.858 in |
| d4 | 103.0 mm |
| d4 | 4.055 in |
| h | 1.126 in |
| h | 28.6 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina