Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0749 RON - 1,0749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,6862 RON - 0,6862 RON | 600 În stoc |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 1,1226 RON - 2,7769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2259 RON - 0,5596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 0,195 RON - 0,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,3634 RON - 0,9003 RON | 13889 În stoc |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2091 RON - 0,2633 RON | 23898 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,2329 RON - 0,5811 RON | 1225 În stoc |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1473 RON - 0,3564 RON | 25100 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
| 1,1661 RON - 2,8914 RON | 16850 În stoc |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2189 RON - 0,4094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,4431 RON - 1,0218 RON | 7470 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 2,8066 RON - 5,8687 RON | 6050 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
3.39 in
86.1 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 3,1575 RON - 11,809 RON | 3060 În stoc |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,6525 RON - 1,5888 RON | 4750 În stoc |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,5436 RON - 1,5436 RON | 2660 În stoc |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 0,8167 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2
|
||
| 0,2582 RON - 0,6312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1529 RON - 0,3778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2287 RON - 0,5696 RON | 2500 În stoc |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2