Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1845 RON - 38,1845 RON | 10 În stoc |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 2,5821 RON - 7,844 RON | 5595 În stoc |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 3,7749 RON - 12,4674 RON | 230 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
| 5,1922 RON - 15,1728 RON | 100 În stoc |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 4,5046 RON - 4,5046 RON | 2030 În stoc |
5.642 in
143.3 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
5.791 in
147.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 5,4589 RON - 13,7986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 8,5042 RON - 33,2083 RON | 200 În stoc |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 8,6023 RON - 8,6023 RON | 100 În stoc |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 46,0431 RON - 46,0431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.791 in
324.9 mm
|
13.642 in
346.5 mm
|
13.142 in
333.8 mm
|
12.531 in
318.3 mm
|
12.917 in
328.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 8,434 RON - 21,614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 12,8264 RON - 12,8264 RON | 50 În stoc |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 5,5537 RON | 625 În stoc |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 38320 În stoc |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
|||
| 47,657 RON - 47,657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.252 in
336.6 mm
|
14.098 in
358.1 mm
|
13.598 in
345.4 mm
|
13 in
330.2 mm
|
13.398 in
340.3 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 1,1914 RON - 2,8914 RON | 40316 În stoc |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 2,2734 RON - 6,9136 RON | 450 În stoc |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 124 În stoc |
4.413 in
112.1 mm
|
4.598 in
116.8 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.323 in
109.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
|||
| 17032 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 9400 În stoc |
2.346 in
59.6 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.465 in
62.6 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
| 4,4344 RON - 13,455 RON | 1060 În stoc |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina