10073889
11037
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 5,8687 RON |
| 500 + | 2,8066 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 89.8 mm |
|---|---|
| D | 3.535 in |
| d1 | 80.0 mm |
| d1 | 3.15 in |
| d2 | 86.1 mm |
| d2 | 3.39 in |
| d3 | 77.5 mm |
| d3 | 3.051 in |
| d4 | 82.0 mm |
| d4 | 3.228 in |
| h | 0.988 in |
| h | 25.1 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina