Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
9,0935 RON - 9,0935 RON 90 În stoc
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
7,9989 RON - 20,3257 RON 300 În stoc
179.1 mm
193.8 mm
180.8 mm
177.0 mm
178.8 mm
26.2 mm
2
0,1684 RON - 0,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
0,8349 RON - 0,8349 RON 1800 În stoc
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
8,5182 RON - 8,5182 RON Solicitați termenul de livrare aici
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
0,1529 RON - 0,2934 RON 39333 În stoc
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2
2,4417 RON - 2,4417 RON 7800 În stoc
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
18.7 mm
2
3,9433 RON - 3,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.5 mm
107.5 mm
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
26.5 mm
2
2,6242 RON - 2,6242 RON 1240 În stoc
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
0,2287 RON - 0,5568 RON 95350 În stoc
14.7 mm
20.6 mm
17.0 mm
13.2 mm
15.4 mm
12.7 mm
2
0,8125 RON - 0,8125 RON 8576 În stoc
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
2,2734 RON - 2,2734 RON 31850 În stoc
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
0,2217 RON - 0,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2
0,1529 RON - 0,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
11.1 mm
7.6 mm
5.0 mm
5.9 mm
9.5 mm
2
5,1502 RON - 5,1502 RON 1058 În stoc
106.7 mm
113.3 mm
111.7 mm
107.4 mm
107.4 mm
28.6 mm
2
0,4701 RON - 1,2209 RON 500 În stoc
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
10.3 mm
3
1,0612 RON - 2,3405 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
3,0453 RON - 8,8329 RON Solicitați termenul de livrare aici
148.0 mm
170.0 mm
155.0 mm
145.0 mm
152.0 mm
40.0 mm
1
0,4629 RON - 0,9223 RON 1500 În stoc
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
0,3182 RON - 0,385 RON 2420 În stoc
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE 152.7 mm 157.0 mm Albastru

10185421

Interval de preț
9,0935 RON - 9,0935 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 179.1 mm 180.8 mm Albastru

10186015

Interval de preț
20,3257 RON - 7,9989 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    193.8 mm
  • d1
    179.1 mm
  • d2
    180.8 mm
  • d3
    177.0 mm
  • d4
    178.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Roșu

10069967

Interval de preț
0,8349 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 7.7 mm 9.1 mm Roșu

10071403

Interval de preț
0,2934 RON - 0,1529 RON

Niveluri de stoc
39333 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 74.0 mm 77.0 mm Roșu

10071540

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 74.0 mm 76.8 mm Roșu

10071410

Interval de preț
2,6242 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
1240 În stoc
Caracteristici
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 14.7 mm 17.0 mm Roșu

10070918

Interval de preț
0,5568 RON - 0,2287 RON

Niveluri de stoc
95350 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 39.6 mm 42.7 mm Roșu

10071069

Interval de preț
0,8125 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
8576 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 63.3 mm 69.8 mm Roșu

10070239

Interval de preț
2,2734 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
31850 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 106.7 mm 111.7 mm Roșu

10072042

Interval de preț
5,1502 RON - 5,1502 RON

Niveluri de stoc
1058 În stoc
Caracteristici
  • D
    113.3 mm
  • d1
    106.7 mm
  • d2
    111.7 mm
  • d3
    107.4 mm
  • d4
    107.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 2.9 mm 4.6 mm Albastru

10184004

Interval de preț
1,2209 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 41.5 mm 44.4 mm Transparent

10128237

Interval de preț
0,9223 RON - 0,4629 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 31.3 mm 34.5 mm Transparent

10128176

Interval de preț
0,385 RON - 0,3182 RON

Niveluri de stoc
2420 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm