Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,5075 RON - 6,1195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 29,8325 RON - 33,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 41,3067 RON - 64,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 8,2613 RON - 9,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1376 RON - 0,2141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 6,6549 RON - 10,3521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,436 RON - 0,4844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 36,717 RON - 40,7966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 80,3185 RON - 124,9399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 4,865 RON - 5,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 11,933 RON - 18,5625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 20,4698 RON - 31,8418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 41,3066 RON - 45,8962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 8,2613 RON - 12,8509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,7254 RON - 1,1284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina