Meniu Caută

Capace de conducte 139.7 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20748876

Numărul piesei producătorului:

20748876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 374 5,2737 RON
375 + 4,7463 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

395,53 RON

75 x 5,2737 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 139.7 mm
H 40.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 5"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne