Meniu Caută

Capace de conducte 219.1 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749040

Numărul piesei producătorului:

20749040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 44 18,5625 RON
45 - 224 13,2589 RON
225 + 11,933 RON
Ambalaj standard: 45

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

92,81 RON

5 x 18,5625 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 219.1 mm
H 44.6 mm
Dimensiunea nominală a conductei 8"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne