Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | 300 În stoc |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,3309 RON - 1,4788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 6,6549 RON - 10,3521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,865 RON - 5,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 5,0485 RON - 5,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | 25 În stoc |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 18,5625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 20,4697 RON - 31,8418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina