Meniu Caută

Capace de conducte 400.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749149

Numărul piesei producătorului:

20749149

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 40,7966 RON
50 + 36,717 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

407,97 RON

10 x 40,7966 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 400.0 mm
H 65.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne