Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,4682 RON - 0,4682 RON 3400 În stoc
21.7 mm
3/4-16
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
JIC
0,6612 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.3 mm
7/8-18
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
JIC
0,7173 RON - 0,7173 RON 3000 În stoc
24.3 mm
M22
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metric
0,5613 RON - 0,5613 RON 8500 În stoc
21.9 mm
M20
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
M14
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,4257 RON - 0,4257 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M12
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
1,0309 RON - 1,0309 RON 300 În stoc
37.4 mm
1-3/8-12
Roșu
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
JIC
0,3773 RON - 0,8321 RON 1200 În stoc
24.5 mm
11/16
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF
1,1979 RON - 1,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.9 mm
1-7/16-12
Roșu
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
JIC
0,7776 RON - 0,7776 RON 750 În stoc
27.6 mm
#1-14
Roșu
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
JIC
10083475 0,3943 RON - 0,3943 RON 15533 În stoc
11.9 mm
M10
Roșu
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metric
0,4545 RON - 0,4545 RON 6400 În stoc
14.0 mm
M12
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14
Roșu
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metric
0,8857 RON - 0,8857 RON 171832 În stoc
28.3 mm
M26
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
1,8345 RON - 1,8345 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
M52
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,9528 RON - 0,9528 RON 5500 În stoc
32.0 mm
M28
Roșu
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,3272 RON - 0,3272 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-24
Roșu
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
JIC
0,3875 RON - 0,3875 RON 21900 În stoc
16.5 mm
9/16-18
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
JIC
0,3628 RON - 0,3628 RON 5678 În stoc
9.9 mm
M8
Roșu
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metric
1,4238 RON - 1,4238 RON 550 În stoc
44.5 mm
M42
Roșu
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Filete Metric
  • din 8
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10087046

Interval de preț
0,4682 RON - 0,4682 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083543

Interval de preț
0,7173 RON - 0,7173 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083536

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M20
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10085967

Interval de preț
1,0309 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10125762

Interval de preț
0,8321 RON - 0,3773 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10086926

Interval de preț
0,7776 RON - 0,7776 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083475

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
15533 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M10
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083499

Interval de preț
0,4545 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083574

Interval de preț
0,8857 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
171832 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M26
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087565

Interval de preț
0,9528 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M28
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10073957

Interval de preț
0,3875 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
21900 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083468

Interval de preț
0,3628 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
5678 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M8
Capac filetat Filete Metric M42 LDPE Roșu

10083604

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M42