Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

This threaded protection cap protects a 7/8-18 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10083352

Numărul piesei producătorului:

12075

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,6778 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

169,45 RON

250 x 0,6778 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.3 mm
H 20.0 mm
h 14.0 mm
Standard filet UNF/JIC
Dimensiune filet 7/8-18 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne