Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

This threaded protection cap protects a M16 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10085943

Numărul piesei producătorului:

12651

9100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5178 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

258,90 RON

500 x 0,5178 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.0 mm
H 21.0 mm
h 9.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M16 x 1.5
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne