Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
2,4069 RON - 10,0363 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
1-1/2 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,7242 RON - 3,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1 in
Galben
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,4893 RON - 1,8021 RON 1211 În stoc
25.0 mm
3/4-16 in
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
2,0165 RON - 6,8306 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
11/16-16 in
Galben
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
0,9141 RON - 2,6924 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
3/4 in
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Filete UNF
1,2324 RON - 3,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
7/8-14 in
Galben
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
1800 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,3354 RON - 0,3354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-20 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,3971 RON - 0,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
9/16-18 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,6778 RON - 0,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.3 mm
7/8-18 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3/8-24 in
Roșu
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,5458 RON - 0,5458 RON 29280 În stoc
19.7 mm
M18 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,8574 RON - 0,8574 RON 1625 În stoc
27.2 mm
M25 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
1,4594 RON - 1,4594 RON 1550 În stoc
44.5 mm
M42 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,8279 RON - 0,8279 RON 13642 În stoc
26.2 mm
M24 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
1,2054 RON - 1,2054 RON 1900 În stoc
38.8 mm
M36 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,5178 RON - 0,5178 RON 9100 În stoc
18.0 mm
M16 x 1.5
Roșu
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metric
0,7353 RON - 0,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.3 mm
M22 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metric
1,0061 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M30 x 2
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 1.5
Roșu
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metric
  • din 8
Capac filetat Filete UNF 3/4 HDPE Galben

10107867

Interval de preț
1,8021 RON - 1,4893 RON

Niveluri de stoc
1211 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083529

Interval de preț
0,5458 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
29280 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M18 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083567

Interval de preț
0,8574 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
1625 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083604

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M42 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083550

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
13642 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M24 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083598

Interval de preț
1,2054 RON - 1,2054 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085943

Interval de preț
0,5178 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5