Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
1800 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,3354 RON - 0,3354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-20 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,3971 RON - 0,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
9/16-18 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 1.5
Roșu
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metric
1,3135 RON - 1,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,7353 RON - 0,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.3 mm
M22 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metric
1,0061 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M30 x 2
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,8279 RON - 0,8279 RON 28642 În stoc
26.2 mm
M24 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
1,2054 RON - 1,2054 RON 1900 În stoc
38.8 mm
M36 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,5178 RON - 0,5178 RON 9100 În stoc
18.0 mm
M16 x 1.5
Roșu
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metric
0,4799 RON - 0,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
3/4-16 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,4363 RON - 0,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M12 x 1
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,4658 RON - 0,4658 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,5753 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.9 mm
M20 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,3867 RON - 0,8529 RON 1200 În stoc
24.5 mm
11/16 in
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,3354 RON - 0,3354 RON 10000 În stoc
13.3 mm
7/16-24 in
Roșu
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,9767 RON - 0,9767 RON 500 În stoc
32.0 mm
M28 x 1.5
Roșu
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
88000 În stoc
18.7 mm
3/8-19 in
Roșu
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,5528 RON - 0,5528 RON 110750 În stoc
29.4 mm
3/4-14 in
Roșu
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
1,9225 RON - 1,9225 RON 2034 În stoc
61.9 mm
#2-11 in
Roșu
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
  • din 8
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083550

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
28642 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M24 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083598

Interval de preț
1,2054 RON - 1,2054 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M36 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085943

Interval de preț
0,5178 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10125762

Interval de preț
0,8529 RON - 0,3867 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    11/16 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10085950

Interval de preț
0,3354 RON - 0,3354 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    7/16-24 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087565

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M28 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10068663


Niveluri de stoc
88000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069615

Interval de preț
0,5528 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
110750 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/4-14 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10072936

Interval de preț
1,9225 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
2034 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    #2-11 in