Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

This threaded protection cap protects a 3/4-16 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10087046

Numărul piesei producătorului:

12847

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4799 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

239,95 RON

500 x 0,4799 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.7 mm
H 13.8 mm
h 9.5 mm
Standard filet UNF/JIC
Dimensiune filet 3/4-16 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne