Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

This threaded protection cap protects a 3/8-19 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10068663

Numărul piesei producătorului:

10104

103500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.7 mm
H 11.3 mm
h 7.4 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 3/8-19 in
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne