Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metric
|
||
| 1,3135 RON - 1,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
||
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 13642 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | 1900 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | 9100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4658 RON - 0,4658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5753 RON - 0,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3867 RON - 0,8529 RON | 1200 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Roșu
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | 10000 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Roșu
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 89000 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Roșu
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 110750 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 1,9225 RON - 1,9225 RON | 2134 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP