Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4069 RON - 10,0363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,7242 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Galben
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4893 RON - 1,8021 RON | 1211 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0165 RON - 6,8306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Galben
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9141 RON - 2,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2324 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 1800 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6778 RON - 0,6778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Roșu
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5458 RON - 0,5458 RON | 29280 În stoc |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | 1625 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 1550 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 13642 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | 2200 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | 9100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
||
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm