Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3119 RON - 7,3041 RON | 5450 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,7161 RON - 8,1957 RON | 6300 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,9573 RON - 4,3168 RON | 32481 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,9977 RON - 7,15 RON | 650 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6697 RON - 5,1949 RON | 2900 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,1598 RON - 14,2441 RON | 100 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4613 RON - 1,032 RON | 862 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3436 RON - 0,9035 RON | 70300 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4847 RON - 1,113 RON | 6840 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3628 RON - 0,8114 RON | 3500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2656 RON - 0,5948 RON | 16200 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3327 RON - 0,7429 RON | 3000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3272 RON - 0,7289 RON | 5000 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4024 RON - 0,8965 RON | 10155 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3039 RON - 0,6814 RON | 55000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3875 RON - 0,8672 RON | 5050 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2971 RON - 0,8252 RON | 98316 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3956 RON - 1,0683 RON | 10840 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,538 RON - 1,1688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4299 RON - 0,9621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina