Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,2628 RON - 0,6075 RON 26500 În stoc
7.9 mm
Negru
13.0 mm
0,4039 RON - 1,004 RON 1000 În stoc
7.0 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,4257 RON - 1,0683 RON 9062 În stoc
7.0 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,2477 RON - 0,553 RON 8500 În stoc
6.4 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,3094 RON - 0,8281 RON 119400 În stoc
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,4024 RON - 0,8965 RON 10155 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,3272 RON - 0,7289 RON 5000 În stoc
8.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3107 RON - 0,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,7311 RON - 2,0528 RON 760 În stoc
20.6 mm
1/2 in
Negru
25.0 mm
BSP
0,4901 RON - 1,3839 RON 65290 În stoc
17.4 mm
M18
Negru
13.0 mm
Metric
0,6064 RON - 1,564 RON 33526 În stoc
14.3 mm
M15
Negru
19.0 mm
Metric
1,2664 RON - 3,3515 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
Negru
38.0 mm
Metric
0,3545 RON - 1,0012 RON 118293 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,408 RON - 1,011 RON 82000 În stoc
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,5133 RON - 1,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
0,3779 RON - 1,0613 RON 10500 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
13.0 mm
Metric
0,4832 RON - 1,4244 RON 61913 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M16
Negru
13.0 mm
Metric
0,3888 RON - 0,8728 RON 24730 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,6763 RON - 1,7176 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
M18
Negru
25.0 mm
Metric
0,6092 RON - 1,3029 RON 9384 În stoc
19.9 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 0.311 in 0.511 in PVC Negru

10006382

Interval de preț
0,6075 RON - 0,2628 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 0.276 in 0.748 in PVC Negru

10006337

Interval de preț
1,004 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.276 in 0.984 in PVC Negru

10006344

Interval de preț
1,0683 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
9062 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.252 in 0.511 in PVC Negru

10006306

Interval de preț
0,553 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.374 in 0.748 in PVC Negru

10006481

Interval de preț
0,8281 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
119400 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 0.343 in 0.984 in PVC Negru

10006467

Interval de preț
0,8965 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
10155 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.327 in 0.748 in PVC Negru

10006429

Interval de preț
0,7289 RON - 0,3272 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.811 in 0.984 in PVC Negru

10006900

Interval de preț
2,0528 RON - 0,7311 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.685 in 0.511 in PVC Negru

10006795

Interval de preț
1,3839 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
65290 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.563 in 0.748 in PVC Negru

10006702

Interval de preț
1,564 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
33526 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.500 in 0.511 in PVC Negru

10006597

Interval de preț
1,0012 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
118293 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 0.469 in 0.748 in PVC Negru

10006573

Interval de preț
1,011 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
82000 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 0.543 in 0.511 in PVC Negru

10006665

Interval de preț
1,0613 RON - 0,3779 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.626 in 0.511 in PVC Negru

10006757

Interval de preț
1,4244 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
61913 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 0.598 in 0.511 in PVC Negru

10006726

Interval de preț
0,8728 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
24730 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.783 in 0.511 in PVC Negru

10006863

Interval de preț
1,3029 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
9384 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru