Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,2807 RON - 0,6283 RON 4216 În stoc
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,2202 RON - 0,4937 RON 630 În stoc
3.6 mm
M4
Negru
19.0 mm
Metric
0,2567 RON - 0,5782 RON 10000 În stoc
3.9 mm
Negru
25.0 mm
0,2525 RON - 0,5625 RON 15000 În stoc
5.2 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,2862 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Negru
25.0 mm
0,9627 RON - 1,7033 RON 8950 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
0,2989 RON - 0,6713 RON 2600 În stoc
5.2 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,2484 RON - 0,5568 RON 48000 În stoc
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,3817 RON - 1,0219 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,4925 RON - 1,2668 RON 3500 În stoc
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,2343 RON - 0,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,2469 RON - 0,5525 RON 15770 În stoc
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,3157 RON - 0,7057 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5; 3/16 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,5515 RON - 1,198 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
13.0 mm
Metric
0,3634 RON - 1,0262 RON 91293 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,5416 RON - 1,2123 RON 10500 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,7494 RON - 2,1041 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
1/2 in
Negru
25.0 mm
BSP
1,298 RON - 3,4353 RON 1178 În stoc
21.4 mm
M22
Negru
38.0 mm
Metric
0,7002 RON - 2,1041 RON 8812 În stoc
23.8 mm
M24
Negru
13.0 mm
Metric
0,3718 RON - 0,8316 RON 2500 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 4.8 mm 25.0 mm PVC Negru

10006214

Interval de preț
0,6283 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
4216 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 3.6 mm 19.0 mm PVC Negru

10006122

Interval de preț
0,4937 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 3.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10006153

Interval de preț
0,5782 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 5.2 mm 19.0 mm PVC Negru

10006238

Interval de preț
0,5625 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10006658

Interval de preț
1,7033 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
8950 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 5.2 mm 25.0 mm PVC Negru

10006245

Interval de preț
0,6713 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10006276

Interval de preț
0,5568 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
48000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 25.0 mm PVC Negru

10006559

Interval de preț
1,2668 RON - 0,4925 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 4.8 mm 19.0 mm PVC Negru

10006207

Interval de preț
0,5525 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
15770 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10006597

Interval de preț
1,0262 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
91293 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 19.0 mm PVC Negru

10006733

Interval de preț
1,2123 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm 38.0 mm PVC Negru

10006948

Interval de preț
3,4353 RON - 1,298 RON

Niveluri de stoc
1178 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 23.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10006993

Interval de preț
2,1041 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
8812 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006375

Interval de preț
0,8316 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF