Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4632 RON - 8,1598 RON | 40 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
|||
| 0,6776 RON - 1,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1117 RON - 2,0262 RON | 50 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7201 RON - 1,3088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7639 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
|||
| 1,2034 RON - 2,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3293 RON - 2,4096 RON | 4150 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,3822 RON - 4,3401 RON | 550 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,8893 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 4,1757 RON - 7,6396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,2589 RON - 4,121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,1762 RON - 5,8186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,7776 RON - 1,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,894 RON - 1,6292 RON | 100 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5471 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0473 RON - 1,903 RON | 50 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0076 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6976 RON - 3,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina