Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0076 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,228 RON - 2,2316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3553 RON - 2,4644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,4649 RON - 2,6697 RON | 150 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5881 RON - 2,8888 RON | 50 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,8345 RON - 3,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
|||
| 1,6976 RON - 3,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1568 RON - 2,1084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,0692 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0912 RON - 1,9852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2527 RON - 2,2726 RON | 50 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,6429 RON - 2,9982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,7524 RON - 3,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,2316 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,9977 RON - 7,2561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 2,6286 RON - 4,7918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 3,1762 RON - 5,8186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 3,7786 RON - 6,8455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,8893 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina