Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
3,3817 RON - 6,1472 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4;M42
Negru
38.0 mm
Filete Metric
4,1757 RON - 7,6396 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8;M45
Negru
50.0 mm
Filete Metric
3,9977 RON - 7,2561 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8;M45
Negru
38.0 mm
Filete Metric
3,1762 RON - 5,8186 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4;M42
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,5197 RON - 2,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3/4;M20
Negru
13.0 mm
Filete UNF
1,6155 RON - 2,9572 RON 1400 În stoc
21.4 mm
M22
Negru
13.0 mm
Filete Metric
1,8893 RON - 3,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
M25
Negru
38.0 mm
Filete Metric
1,862 RON - 3,3817 RON 450 În stoc
24.6 mm
M25
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,4923 RON - 2,7245 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
M18
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,7524 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,725 RON - 3,1215 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24
Negru
13.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
1,228 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
19.0 mm
Filete Metric
1,9714 RON - 3,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4;M27
Negru
25.0 mm
Filete Metric
3,5597 RON - 6,4621 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4;M42
Negru
50.0 mm
Filete Metric
1,4649 RON - 2,6697 RON 150 În stoc
17.4 mm
M18
Negru
19.0 mm
Filete Metric
1,5881 RON - 2,8888 RON 50 În stoc
19.1 mm
3/4;M20
Negru
25.0 mm
Filete UNF
1,6429 RON - 2,9982 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,7798 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,2316 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Negru
38.0 mm
Filete UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm 13.0 mm PVC Negru

10353776

Interval de preț
2,9572 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 24.6 mm 25.0 mm PVC Negru

10353844

Interval de preț
3,3817 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 17.4 mm 19.0 mm PVC Negru

10353721

Interval de preț
2,6697 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 19.1 mm 25.0 mm PVC Negru

10353769

Interval de preț
2,8888 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric