10353387
155100669907
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d | 4.4 mm |
|---|---|
| d | 0.173 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Thread Sizes (All) | 3/16;M5 |
| Standard filet | Filete UNF |
| Standard filet | Filete Metric |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Clorură de vinil |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina