Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2989 RON - 17,7353 RON | 420 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,3383 RON - 16,4785 RON | 7225 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,5579 RON - 35,8896 RON | 20115 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,6412 RON - 10,4177 RON | 625 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3491 RON - 0,7945 RON | 1698 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,9144 RON - 13,2526 RON | 5525 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 20,9061 RON - 43,4305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 10,1724 RON - 22,7626 RON | 824 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 9,1866 RON - 20,3886 RON | 890 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 5,983 RON - 13,3922 RON | 11600 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,7085 RON - 14,9423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 7,8723 RON - 17,5957 RON | 500 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,0919 RON - 15,7802 RON | 6425 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,409 RON - 11,1019 RON | 3200 În stoc |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3964 RON - 3,1979 RON | 4625 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6976 RON - 4,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2787 RON - 3,3515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5881 RON - 3,0722 RON | 2000 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4506 RON - 5,3346 RON | 92 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,2858 RON - 8,4208 RON | 3960 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina