Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 RON - 0,5668 RON | 3075 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3185 RON - 0,8244 RON | 2130 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 2000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7494 RON - 2,1041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7129 RON - 1,961 RON | 3950 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8242 RON - 4,0508 RON | 2980 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7002 RON - 2,1041 RON | 9312 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,204 RON - 3,192 RON | 31410 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6278 RON - 2,8627 RON | 5900 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6301 RON - 1,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,3822 RON - 3,2349 RON | 107950 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4313 RON - 3,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9009 RON - 2,4905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,0488 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,298 RON - 3,4353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,3092 RON - 2,3188 RON | 1500 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,0202 RON - 3,1061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | 1500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2442 RON - 0,5425 RON | 125600 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2343 RON - 0,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina