Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,5528 RON - 1,3584 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
0,3985 RON - 0,8946 RON 25230 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,5515 RON - 1,198 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
13.0 mm
Metric
0,5416 RON - 1,2123 RON 1500 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,2694 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
13.0 mm
0,3354 RON - 0,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3873 RON - 1,0163 RON 340100 În stoc
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,6946 RON - 2,1041 RON 35500 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M16
Negru
25.0 mm
Metric
0,4182 RON - 1,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,6932 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
M18
Negru
25.0 mm
Metric
0,8827 RON - 1,5602 RON 15000 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
3,3947 RON - 7,4867 RON 5450 În stoc
34.9 mm
Roșu
38.0 mm
0,2259 RON - 0,6212 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
M3
Negru
13.0 mm
Metric
3,9254 RON - 8,657 RON 1000 În stoc
41.3 mm
Roșu
38.0 mm
2,0717 RON - 4,569 RON 10900 În stoc
15.9 mm
Roșu
38.0 mm
2,0935 RON - 4,6171 RON 4344 În stoc
25.4 mm
Roșu
38.0 mm
1,2139 RON - 2,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
Roșu
38.0 mm
3,0021 RON - 6,621 RON 2500 În stoc
31.8 mm
Roșu
38.0 mm
4,6377 RON - 10,2281 RON 7212 În stoc
44.5 mm
Roșu
38.0 mm
0,6764 RON - 1,46 RON 3800 În stoc
13.8 mm
Roșu
13.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 13.0 mm PVC Negru

10006726

Interval de preț
0,8946 RON - 0,3985 RON

Niveluri de stoc
25230 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 19.0 mm PVC Negru

10006733

Interval de preț
1,2123 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 13.0 mm PVC Negru

10006535

Interval de preț
1,0163 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
340100 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10006771

Interval de preț
2,1041 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
35500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 19.0 mm PVC Negru

10006641

Interval de preț
1,5602 RON - 0,8827 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 34.9 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108857

Interval de preț
7,4867 RON - 3,3947 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108871

Interval de preț
8,657 RON - 3,9254 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108789

Interval de preț
4,569 RON - 2,0717 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 25.4 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108826

Interval de preț
4,6171 RON - 2,0935 RON

Niveluri de stoc
4344 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 31.8 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108840

Interval de preț
6,621 RON - 3,0021 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108888

Interval de preț
10,2281 RON - 4,6377 RON

Niveluri de stoc
7212 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008751

Interval de preț
1,46 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790