Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3747 RON - 12,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,568 RON - 6,9851 RON | 4000 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,3014 RON - 5,4536 RON | 947 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,9256 RON - 8,6885 RON | 50 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,6627 RON - 8,1876 RON | 280 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,8066 RON - 6,2838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,1293 RON - 6,9995 RON | 1800 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2173 RON - 5,8114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,9714 RON - 8,8889 RON | 499 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,9396 RON - 11,036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,8305 RON - 13,8415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,3679 RON - 8,6313 RON | 2970 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,9745 RON - 13,999 RON | 24 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5119 RON - 5,4679 RON | 92 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 18,2993 RON - 23,4748 RON | 1000 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,2139 RON - 2,6773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,0021 RON - 6,621 RON | 2500 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,6377 RON - 10,2281 RON | 7212 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 10500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5949 RON - 1,324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina