Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 13.0 mm PVC Roșu

Capacul rotund de vinil roșu oferă o vizibilitate ridicată și reduce riscurile de siguranță. Proiectat pentru a se potrivi în tuburi rotunde, tije sau țevi. Este rezistent la impact, iar materialul PVC 60 shore se poate întinde pe dimensiuni mai mari pentru o potrivire strânsă fără rupere sau mărunțire.
Numărul piesei Essentra:

10008720

Numărul piesei producătorului:

FCZF-0111-013

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,324 RON
5000 + 0,5949 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

662,00 RON

500 x 1,324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 11.1 mm
h 13.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne