Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3092 RON - 2,3188 RON | 1500 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,3118 RON - 5,8543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6469 RON - 1,4457 RON | 3000 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6301 RON - 1,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9388 RON - 2,4334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,6839 RON - 4,0079 RON | 1000 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8242 RON - 4,0508 RON | 2140 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0488 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9963 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,2734 RON - 4,0222 RON | 875 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4313 RON - 3,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7339 RON - 1,8035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,7619 RON - 2,0468 RON | 2500 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1535 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8167 RON - 2,3044 RON | 1675 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,95 RON - 2,4477 RON | 12663 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2068 RON - 2,8341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,5576 RON - 4,4373 RON | 11100 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2826 RON - 3,3351 RON | 1000 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,2031 RON - 3,9076 RON | 21000 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina