Meniu Caută

Capace de capat Push Fit

În stoc

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Culoare Material Standard filet Cumpără
0,3806 RON - 0,4441 RON 2203 În stoc
14.0
12.0 mm
M12
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,4504 RON - 0,5251 RON 1400 În stoc
20.0
14.0 mm
M18
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,5708 RON - 0,6674 RON 356 În stoc
28.5
14.0 mm
M26
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,8857 RON - 1,0347 RON 2970 În stoc
18.0
21.0 mm
M16
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,5011 RON - 0,5893 RON 1275 În stoc
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,69 RON - 0,8099 RON 22850 În stoc
34.0
14.0 mm
M30
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,5353 RON - 0,6269 RON 130 În stoc
26.5
14.0 mm
M24
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,4655 RON - 0,546 RON 3800 În stoc
22.0
14.0 mm
M20
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,6201 RON - 0,7289 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
14.0 mm
M28
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,4135 RON - 0,4859 RON 5623 În stoc
18.0
12.0 mm
M16
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,3956 RON - 0,465 RON 3008 În stoc
16.0
12.0 mm
M14
Roșu
LDPE
Filete Metric
0,1576 RON - 0,2452 RON 5000 În stoc
16.0
13.4 mm
9/16-19
Roșu
LDPE
UNF
0,2973 RON - 0,4625 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7
19.0 mm
1-3/16-13
Roșu
LDPE
UNF
0,2973 RON - 0,4625 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7
19.0 mm
M30
Roșu
LDPE
Metric
0,137 RON - 0,2131 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
13.4 mm
1/2-21
Roșu
LDPE
UNF
0,2322 RON - 0,3612 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4
17.7 mm
#1-15
Roșu
LDPE
UNF
0,1388 RON - 0,2159 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.9
12.0 mm
M16
Roșu
LDPE
Metric
0,1325 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9
12.0 mm
M14
Roșu
LDPE
Metric
0,327 RON - 0,5087 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.8
16.0 mm
M37
Roșu
LDPE
Metric
0,1262 RON - 0,1963 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
12.0 mm
M12
Roșu
LDPE
Metric
  • din 4
Capac de protecţie filetat Filete Metric M12 LDPE Roșu

10256053

Interval de preț
0,4441 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
2203 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M18 LDPE Roșu

10256091

Interval de preț
0,5251 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M26 LDPE Roșu

10256138

Interval de preț
0,6674 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
356 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M16 LDPE Roșu

10256084

Interval de preț
1,0347 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M22 x 1.5 LDPE Roșu

10256114

Interval de preț
0,5893 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
1275 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.5 mm
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M30 LDPE Roșu

10256152

Interval de preț
0,8099 RON - 0,69 RON

Niveluri de stoc
22850 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M24 LDPE Roșu

10256121

Interval de preț
0,6269 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.5 mm
  • Dimensiune filet
    M24
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M20 LDPE Roșu

10256107

Interval de preț
0,546 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M16 LDPE Roșu

10256077

Interval de preț
0,4859 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
5623 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M14 LDPE Roșu

10256060

Interval de preț
0,465 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
3008 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace moi striate 16.0 mm 13.4 mm Roșu LDPE

20591618

Interval de preț
0,2452 RON - 0,1576 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-19
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică