Meniu Caută

Capace moi striate 14.8 mm 11.0 mm Roșu LDPE - PIR

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele pentru gaz cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Roșu, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20591441

Numărul piesei producătorului:

20591441

24300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,1246 RON
5000 - 24999 0,089 RON
25000 + 0,0801 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

62,30 RON

500 x 0,1246 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.8 mm
Dimensiune filet 1/4 in
Standard filet BSP
Standard filet GAS
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne