Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,716 RON - 1,9829 RON | 9500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8721 RON - 2,4158 RON | 3145 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,04 RON - 5,0831 RON | 6500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8365 RON - 2,388 RON | 2050 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6201 RON - 1,7456 RON | 260 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1,2048 RON - 3,3376 RON | 1900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,5197 RON - 3,6727 RON | 3100 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0104 RON - 2,9186 RON | 13900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5011 RON - 1,3908 RON | 917 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6325 RON - 1,6617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 4,6782 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3679 RON - 8,8397 RON | 1200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7461 RON - 2,1226 RON | 1000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6286 RON - 7,6108 RON | 2283 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5054 RON - 6,34 RON | 4930 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0624 RON - 2,3412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 8,242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0295 RON - 2,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9323 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina