Meniu Caută

Capace de închidere pătrate 12.7 mm 15.0 mm PVC Negru

Această virolă pătrată se mai numește și capac de capăt pătrat și este ideală pentru finisarea produselor tubulare, oferind un finisaj lucios atractiv. Materialul este flexibil, permițând montarea cu ușurință a piesei.
Numărul piesei Essentra:

10172421

Numărul piesei producătorului:

SQWA-0127-015

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 2,0325 RON
5000 + 0,7339 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 016,25 RON

500 x 2,0325 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 12.7 mm
h 15.0 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne